Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-594A/592A - NTN

4T-594A/592A

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno95,25 mm
D - Diametro Esterno152,4 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno36,322 mm
C - larghezza anello esterno30,162 mm
T - Larghezza totale39,688 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno121,2 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico37,088 mm
Peso2,51 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico180 kN
C0 - Capacità carico statico279 kN
Cu - Carico limite a fatica32,1 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.44
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.75
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.36
N lim - Velocità limite lub olio3100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI104 mm
db min - Diametro minimo spalla AI113 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE135 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE144 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image