Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-6461/6420 - NTN

4T-6461/6420

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno76,2 mm
D - Diametro Esterno149,225 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno54,229 mm
C - larghezza anello esterno44,45 mm
T - Larghezza totale53,975 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno111,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico39,175 mm
Peso4,26 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico320 kN
C0 - Capacità carico statico410 kN
Cu - Carico limite a fatica48,4 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.36
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.91
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.66
N lim - Velocità limite lub olio3400 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI89 mm
db min - Diametro minimo spalla AI96 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE129 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE140 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image