Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 69,85 mm D - Diametro Esterno 150,089 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 46,672 mm C - larghezza anello esterno 36,512 mm T - Larghezza totale 44,45 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 114,5 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 32,45 mm Peso 3,93 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 289 kN C0 - Capacità carico statico 360 kN Cu - Carico limite a fatica 42 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 e - Coefficiente 0.33 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 1.01 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.84 N lim - Velocità limite lub olio 3200 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 2400 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 82 mm db min - Diametro minimo spalla AI 88 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 134 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 142 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 3,5 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 3,3 mm
Industry Calcul Factors