Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-748S/742 - NTN

4T-748S/742

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno76,2 mm
D - Diametro Esterno150,089 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno46,672 mm
C - larghezza anello esterno36,512 mm
T - Larghezza totale44,45 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno114,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico32,45 mm
Peso3,65 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico289 kN
C0 - Capacità carico statico360 kN
Cu - Carico limite a fatica42 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.33
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.01
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.84
N lim - Velocità limite lub olio3200 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI87 mm
db min - Diametro minimo spalla AI93 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE134 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE142 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image