Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-760 - NTN

4T-760

Cono montato, gabbia lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno90,488 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno48,26 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno120,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico300 kN
C0 - Capacità carico statico385 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.34
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.97
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.76
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI101 mm
db min - Diametro minimo spalla AI107 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image