Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-850/832 - NTN

4T-850/832

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno88,9 mm
D - Diametro Esterno168,275 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno56,363 mm
C - larghezza anello esterno41,275 mm
T - Larghezza totale53,975 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno123 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico35,475 mm
Peso5,09 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico375 kN
C0 - Capacità carico statico460 kN
Cu - Carico limite a fatica52,3 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.3
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.1
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2
N lim - Velocità limite lub olio3000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI100 mm
db min - Diametro minimo spalla AI106 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE149 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE155 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image