• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-854 - NTN

4T-854

Coppa

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
D - Diametro Esterno190,5 mm
C - larghezza anello esterno44,45 mm
undefined
PRESTAZIONI
A2 - Valutazione fattore di vita1
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE170 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE174 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image