• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-898/892 - NTN

4T-898/892

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno139,7 mm
D - Diametro Esterno228,6 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno57,15 mm
C - larghezza anello esterno44,45 mm
T - Larghezza totale57,15 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno182 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico51,15 mm
Peso8,81 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico495 kN
C0 - Capacità carico statico735 kN
Cu - Carico limite a fatica74,9 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.42
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.78
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.43
N lim - Velocità limite lub olio2000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI153 mm
db min - Diametro minimo spalla AI160 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE205 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE216 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image