Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-A4050/A4138 - NTN

4T-A4050/A4138

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno12,7 mm
D - Diametro Esterno34,988 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno10,988 mm
C - larghezza anello esterno8,73 mm
T - Larghezza totale10,998 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico8,498 mm
Peso0,053 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico13,7 kN
C0 - Capacità carico statico11,6 kN
Cu - Carico limite a fatica1,41 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.45
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.73
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.32
N lim - Velocità limite lub olio16000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso12000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI17 mm
db min - Diametro minimo spalla AI18,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE29 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE32 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,3 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image