Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-A6157 - NTN

4T-A6157

Coppa

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
D - Diametro Esterno39,992 mm
C - larghezza anello esterno9,525 mm
undefined
PRESTAZIONI
A2 - Valutazione fattore di vita1
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE34 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE37 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image