• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-H414242/H414210 - NTN

4T-H414242/H414210

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno66,675 mm
D - Diametro Esterno136,525 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno41,275 mm
C - larghezza anello esterno31,75 mm
T - Larghezza totale41,275 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno101,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico30,275 mm
Peso2,75 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico251 kN
C0 - Capacità carico statico293 kN
Cu - Carico limite a fatica35,4 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.36
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.92
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.67
N lim - Velocità limite lub olio3700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI81 mm
db min - Diametro minimo spalla AI85 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE121 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE129 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image