• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-HH224335 - NTN

4T-HH224335

Cono montato, gabbia lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno101,6 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno66,675 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno159 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico635 kN
C0 - Capacità carico statico810 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.33
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.01
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.84
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI121 mm
db min - Diametro minimo spalla AI132 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo7 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image