Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-HH224346/HH224310 - NTN

4T-HH224346/HH224310

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno114,3 mm
D - Diametro Esterno212,725 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno66,675 mm
C - larghezza anello esterno53,975 mm
T - Larghezza totale66,675 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno159 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico47,775 mm
Peso10,1 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico635 kN
C0 - Capacità carico statico810 kN
Cu - Carico limite a fatica85,3 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.33
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.01
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.84
N lim - Velocità limite lub olio2300 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI131 mm
db min - Diametro minimo spalla AI143 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE192 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE202 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo7 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image