Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 114,975 mm D - Diametro Esterno 212,725 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 66,675 mm C - larghezza anello esterno 53,975 mm T - Larghezza totale 66,675 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 47,8 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 7,1 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 3,3 mm Peso 10,37 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 575 kN C0 - Capacità carico statico 810 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 e - Coefficiente 0.33 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 1.01 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.84 N lim - Velocità limite lub olio 2300 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 1700 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 131 mm db min - Diametro minimo spalla AI 144 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 202 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 192 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 7 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 3,3 mm
Industry Calcul Factors