Cono montato, gabbia lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 120,65 mm |
| D - Diametro Esterno | 0 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 85,55 mm |
| C - larghezza anello esterno | 0 mm |
| T - Larghezza totale | 0 mm |
| a - Posizione punto di Applicazione Carico | 0 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 9,7 mm |
| r1s - Raggio minimo del Raccordo | 0 mm |
| Peso | 12,725 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| A2 - Valutazione fattore di vita | 1 |
| e - Coefficiente | 0.32 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 1.03 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 1.87 |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da max - Diametro massimo spalla AI | 142 mm |
| db min - Diametro minimo spalla AI | 158 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo | 9,7 mm |
| r1a - Raggio massimo del raccordo | 0 mm |