Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 120,65 mm D - Diametro Esterno 259,974 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 82,55 mm C - larghezza anello esterno 61,912 mm T - Larghezza totale 77,788 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 54,4 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 9,7 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 4 mm Peso 19,42 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 820 kN C0 - Capacità carico statico 1070 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 e - Coefficiente 0.32 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 1.03 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.87 N lim - Velocità limite lub olio 1900 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 1400 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 142 mm db min - Diametro minimo spalla AI 158 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 234 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 223 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 9,7 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 6,4 mm
Industry Calcul Factors