• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-HH228349/HH228310 - NTN

4T-HH228349/HH228310

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno127 mm
D - Diametro Esterno254 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno82,55 mm
C - larghezza anello esterno61,912 mm
T - Larghezza totale77,788 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno185,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico54,388 mm
Peso18 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico820 kN
C0 - Capacità carico statico1070 kN
Cu - Carico limite a fatica108 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.32
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.03
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.87
N lim - Velocità limite lub olio1900 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI148 mm
db min - Diametro minimo spalla AI164 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE223 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE234 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo9,7 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo6,4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image