Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-HM88610 - NTN

4T-HM88610

Coppa

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
D - Diametro Esterno72,233 mm
C - larghezza anello esterno19,842 mm
undefined
PRESTAZIONI
A2 - Valutazione fattore di vita1
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE60 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE69 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image