Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 36,512 mm D - Diametro Esterno 79,375 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 28,829 mm C - larghezza anello esterno 22,664 mm T - Larghezza totale 29,37 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 59,5 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 23,57 mm Peso 0,689 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 95,5 kN C0 - Capacità carico statico 104 kN Cu - Carico limite a fatica 12,7 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 e - Coefficiente 0.55 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.6 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.1 N lim - Velocità limite lub olio 6600 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 5000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 44 mm db min - Diametro minimo spalla AI 55 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 66 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 75 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 3,5 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 3,3 mm
Industry Calcul Factors