Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 90 mm D - Diametro Esterno 190 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 46,038 mm C - larghezza anello esterno 31,75 mm T - Larghezza totale 50,8 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 145,5 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 3,5 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 3,3 mm Peso 6,32 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 310 kN C0 - Capacità carico statico 365 kN Cu - Carico limite a fatica 40,1 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 e - Coefficiente 0.87 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.38 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 0.69 N lim - Velocità limite lub olio 2400 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 1800 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 112 mm db min - Diametro minimo spalla AI 120 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 162 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 179 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 3,5 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 3,3 mm
Industry Calcul Factors