Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-JH307749/JH307710 - NTN

4T-JH307749/JH307710

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno55 mm
D - Diametro Esterno110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno39 mm
C - larghezza anello esterno32 mm
T - Larghezza totale39 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno81 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico27,3 mm
Peso1,7 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico192 kN
C0 - Capacità carico statico219 kN
Cu - Carico limite a fatica26,7 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.35
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.95
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.73
N lim - Velocità limite lub olio4600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI64 mm
db min - Diametro minimo spalla AI71 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE97 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE104 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image