Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 85 mm D - Diametro Esterno 140 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 38 mm C - larghezza anello esterno 31,5 mm T - Larghezza totale 39 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 5,9 mm Peso 2,3 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 218 kN C0 - Capacità carico statico 297 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 e - Coefficiente 0.41 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.81 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.47 N lim - Velocità limite lub olio 3400 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 2500 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 100 mm db min - Diametro minimo spalla AI 94 mm Da min - Diametro minimo spalla AE 125 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 125 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 134 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 3 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 2,5 mm
Industry Calcul Factors