Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-JHM534149PK - NTN

4T-JHM534149PK

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno170 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno38 mm
Peso1,367 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico310 kN
C0 - Capacità carico statico520 kN
A2 - Valutazione fattore di vita0
e - Coefficiente0.38
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.86
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.57
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI184 mm
db min - Diametro minimo spalla AI178 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image