Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 50 mm |
| D - Diametro Esterno | 84 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 22 mm |
| C - larghezza anello esterno | 17,5 mm |
| T - Larghezza totale | 22 mm |
| d1 - Diametro esterno Anello interno | 67 mm |
| a - Posizione punto di Applicazione Carico | 19,7 mm |
| Peso | 0,466 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità carico dinamico | 77,5 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 94,5 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 11,5 kN |
| A2 - Valutazione fattore di vita | 1 |
| e - Coefficiente | 0.44 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 0.75 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 1.37 |
| N lim - Velocità limite lub olio | 5700 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 4300 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da max - Diametro massimo spalla AI | 56 mm |
| db min - Diametro minimo spalla AI | 62 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 76 mm |
| Db min - Diametro minimo spalla AE | 80 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo | 3,5 mm |
| r1a - Raggio massimo del raccordo | 1,5 mm |
Industry Calcul Factors