Coppa
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | NTN |
| D - Diametro Esterno | 110 mm |
| C - larghezza anello esterno | 20,5 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| A2 - Valutazione fattore di vita | 1 |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 98 mm |
| Db min - Diametro minimo spalla AE | 105 mm |
| r1a - Raggio massimo del raccordo | 2,5 mm |
Industry Calcul Factors