Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-JLM813049/JLM813010PK - NTN

4T-JLM813049/JLM813010PK

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno70 mm
D - Diametro Esterno110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno25 mm
C - larghezza anello esterno20,5 mm
T - Larghezza totale26 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno91,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico26,3 mm
Peso0,888 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico108 kN
C0 - Capacità carico statico150 kN
Cu - Carico limite a fatica18,3 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.49
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.68
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.23
N lim - Velocità limite lub olio4200 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI77 mm
db min - Diametro minimo spalla AI78 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE98 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE105 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image