Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Il kit contiene le seguenti referenze
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 50 mm |
| D - Diametro Esterno | 90 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 28 mm |
| C - larghezza anello esterno | 23 mm |
| T - Larghezza totale | 28 mm |
| a - Posizione punto di Applicazione Carico | 20,6 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 3 mm |
| r1s - Raggio minimo del Raccordo | 2,5 mm |
| Peso | 0,755 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità carico dinamico | 118 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 141 kN |
| A2 - Valutazione fattore di vita | 1 |
| e - Coefficiente | 0.33 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 1 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 1.82 |
| N lim - Velocità limite lub olio | 5400 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 4100 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da max - Diametro massimo spalla AI | 57 mm |
| db min - Diametro minimo spalla AI | 62 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 85 mm |
| Db min - Diametro minimo spalla AE | 80 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo | 3 mm |
| r1a - Raggio massimo del raccordo | 2,5 mm |
Industry Calcul Factors