Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 180 mm D - Diametro Esterno 250 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 45 mm C - larghezza anello esterno 37 mm T - Larghezza totale 47 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 219 mm Peso 6,74 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 410 kN C0 - Capacità carico statico 710 kN Cu - Carico limite a fatica 68,8 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 e - Coefficiente 0.48 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.69 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.25 N lim - Velocità limite lub olio 1700 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 1300 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 190 mm db min - Diametro minimo spalla AI 196 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 232 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 243 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 3 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 2,5 mm
OE Equivalents ZF 0750.117.257 Industry Calcul Factors