We are currently experiencing a technical problem which is preventing orders to be placed. Our teams are working as quickly as possible to resolve this issue. We apologise for any inconvenience.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-JM738249/JM738210 - NTN

4T-JM738249/JM738210

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • 4T-JM738210

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno190 mm
D - Diametro Esterno260 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno44 mm
C - larghezza anello esterno36,5 mm
T - Larghezza totale46 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno227 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico56,9 mm
Peso6,84 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico405 kN
C0 - Capacità carico statico720 kN
Cu - Carico limite a fatica68,9 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.48
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.69
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.26
N lim - Velocità limite lub olio1600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI200 mm
db min - Diametro minimo spalla AI206 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE242 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE252 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image