We are currently experiencing a technical problem which is preventing orders to be placed. Our teams are working as quickly as possible to resolve this issue. We apologise for any inconvenience.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-JM822049/JM822010 - NTN

4T-JM822049/JM822010

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno110 mm
D - Diametro Esterno165 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno35 mm
C - larghezza anello esterno26,5 mm
T - Larghezza totale35 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno137,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico38 mm
Peso2,52 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico212 kN
C0 - Capacità carico statico315 kN
Cu - Carico limite a fatica35 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.5
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.66
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.21
N lim - Velocità limite lub olio2700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI119 mm
db min - Diametro minimo spalla AI124 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE149 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE159 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image