Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 133,35 mm D - Diametro Esterno 177,008 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 26,195 mm C - larghezza anello esterno 20,638 mm T - Larghezza totale 25,4 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 156 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 29,1 mm Peso 1,7 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 140 kN C0 - Capacità carico statico 259 kN Cu - Carico limite a fatica 27,7 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 e - Coefficiente 0.35 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.95 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.72 N lim - Velocità limite lub olio 2400 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 1800 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 140 mm db min - Diametro minimo spalla AI 142 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 167 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 171 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 1,5 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 1,5 mm
OE Equivalents ZF 0750.117.276 Industry Calcul Factors