We are currently experiencing a technical problem which is preventing orders to be placed. Our teams are working as quickly as possible to resolve this issue. We apologise for any inconvenience.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-L432349/L432310 - NTN

4T-L432349/L432310

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno158,75 mm
D - Diametro Esterno205,583 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23,812 mm
C - larghezza anello esterno18,258 mm
T - Larghezza totale23,812 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno182 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico33,612 mm
Peso1,89 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico140 kN
C0 - Capacità carico statico247 kN
Cu - Carico limite a fatica25,1 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.37
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.88
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.61
N lim - Velocità limite lub olio2000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI166 mm
db min - Diametro minimo spalla AI168 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE195 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE199 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image