• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-L68111 - NTN

4T-L68111

Cono montato, gabbia lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno0 mm
D - Diametro Esterno59,974 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno0 mm
C - larghezza anello esterno11,938 mm
T - Larghezza totale15,875 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico13,375 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0 mm
Peso0,063 kg
undefined
PRESTAZIONI
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore0
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE53 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE56 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo0 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image