• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-LM11949/LM11910 - NTN

4T-LM11949/LM11910

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno19,05 mm
D - Diametro Esterno45,237 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno16,637 mm
C - larghezza anello esterno12,065 mm
T - Larghezza totale15,494 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno31 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico9,894 mm
Peso0,123 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico31,5 kN
C0 - Capacità carico statico28,6 kN
Cu - Carico limite a fatica3,5 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.3
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.1
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2
N lim - Velocità limite lub olio12000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso8900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI23,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI28 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE39,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE41,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,3 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,3 mm
undefined

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaFord UsaB5A1216AFord UsaT71407632A

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFordRangerRanger => --Ford UsaDel Rey - W2348 SaloonDel Rey - W2348 Saloon => --Ford UsaPampa - W0043 Pick up TruckPampa - W0043 Pick up Truck => --Ford UsaPampa - W0143 Pick up TruckPampa - W0143 Pick up Truck => --Ford UsaRanger - R10 Pick up TruckRanger - R10 Pick up Truck => --Ford UsaRanger - R10/R44 Pick up TruckRanger - R10/R44 Pick up Truck => --Ford UsaRanger - R44 Pick up TruckRanger - R44 Pick up Truck => --

Industry Calcul Factors

Calcul factors image