• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-LM72849/LM72810PX1 - NTN

4T-LM72849/LM72810PX1

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno22,606 mm
D - Diametro Esterno47 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno15,5 mm
C - larghezza anello esterno12 mm
T - Larghezza totale15,5 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno35,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico12,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Peso0,125 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico27,5 kN
C0 - Capacità carico statico32,5 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.47
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.7
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.27
N lim - Velocità limite lub olio11000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso8200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI28 mm
db min - Diametro minimo spalla AI30 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE40,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE44 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image