• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-LM814849 - NTN

4T-LM814849

Cono montato, gabbia lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno77,788 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno25,4 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno99,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico110 kN
C0 - Capacità carico statico162 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.51
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.65
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.18
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI85 mm
db min - Diametro minimo spalla AI91 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image