Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 21,43 mm D - Diametro Esterno 50,005 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 18,288 mm C - larghezza anello esterno 13,97 mm T - Larghezza totale 17,526 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 34,5 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 11,126 mm Peso 0,169 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 42 kN C0 - Capacità carico statico 39 kN Cu - Carico limite a fatica 4,75 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 e - Coefficiente 0.28 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 1.19 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 2.16 N lim - Velocità limite lub olio 11000 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 8000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 25,5 mm db min - Diametro minimo spalla AI 29 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 44 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 46 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 1,3 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 1,3 mm
OE Equivalents Mercedes 0009816305 Toyota 04421-35020 Opel 330021 Opel 330022 Nissan 40215-F1700 Nissan 40215-VL30A Hyundai 51703-44030 Hyundai 51703-4A000 Isuzu 8-94242-913-0 Toyota 90368-21001 G.M.E., Bedford, Vauxhall 94361801 Porsche 999 059 089 01 Mercedes A0009816305 Nissan D0215-F1700 Mitsubishi MB633087 Automotive Compatibility Bedford MIDI MIDI 12/1988 => 07/1997 - - Hyundai H 100 H 100 => - - Hyundai H1 H1 08/2006 => 04/2007 - - Hyundai H1 STAREX H1 STAREX I => - - Hyundai H1 STAREX H1 STAREX II => - - Hyundai H1 STAREX H1 STAREX II_III => - - Hyundai H100 H100 => - - Hyundai PORTER Platform/Chassis | BAKKIE PORTER Platform/Chassis | BAKKIE => - - Hyundai SATELLITE SATELLITE I 12/1997 => 11/2007 - - Hyundai SATELLITE SATELLITE II 08/2006 => 04/2007 - - Isuzu Crosswind Crosswind => - - Isuzu D-MAX I D-MAX I => - - Isuzu D-MAX II D-MAX II => - - Isuzu D-Max D-Max => - - Isuzu MIDI MIDI 12/1988 => 06/1996 - - Isuzu Rodeo Rodeo 12/2003 => 11/2004 - - Isuzu TF TF => - - Isuzu VAN VAN 12/1988 => 06/1996 - - Jac REFINE M3 REFINE M3 => - - Jac REFINE M4 REFINE M4 => - - Jac REFINE M5 I REFINE M5 I => - - Jac REFINE M5 II REFINE M5 II => - - MG MG MG 12/2001 => 11/2007 - - Mercedes 200-300 200-300 I 12/1975 => 11/1985 - - Mercedes 200-series 200-series 07/1972 => 10/1985 - - Mercedes 300-SERIES 300-SERIES => - - Mercedes 380-500 380-500 I 08/1981 => 06/1989 - - Mercedes 400-SERIES 400-SERIES 10/1972 => 08/1980 - - Mercedes 420-560 420-560 I 08/1985 => 05/1991 - - Mercedes 500-SERIES 500-SERIES 08/1987 => 05/1991 - - Mercedes CLASSE S CLASSE S I => - - Mercedes SERIE L SERIE L I => - - Mercedes T 200-SERIES T 200-SERIES 03/1977 => 01/1996 - - Mercedes T 300-SERIES T 300-SERIES 03/1977 => 01/1996 - - Mercedes T1 T1 => - - Mercedes T1 T1 I 03/1977 => 01/1996 - - Mitsubishi L L 10/1988 => 04/2004 - - Mitsubishi L200 L200 10/1986 => 11/2007 - - Mitsubishi L200 L200 I 02/1990 => 02/2001 - - Mitsubishi L200 L200 II => - - Mitsubishi L300 L300 08/1979 => 02/2003 - - Mitsubishi L400 L400 11/1994 => 02/2001 - - Mitsubishi SPACE GEAR SPACE GEAR 11/1994 => 01/1998 - - NISSAN (ZHENGZHOU) D22 NP300 Pickup D22 NP300 Pickup => - - Nissan CABSTAR CABSTAR 06/1982 => 06/1990 - - Nissan CABSTAR CABSTAR I 04/1987 => 06/1990 - - Nissan NP300 NP300 V 07/2010 => - - Nissan Navara Navara => - - Nissan Pick Up PICK-UP I 01/1983 => 07/1985 - - Nissan Pick Up PICK-UP III 01/1998 => 11/2005 - - Nissan Pick Up Pick Up 01/1998 => 11/2005 - - Nissan Terrano Terrano => - - Nissan Urvan Urvan 03/1982 => 12/1986 - - Opel CAMPO CAMPO 09/1988 => 08/2002 - - Toyota Dyna DYNA 1 07/1985 => 04/1995 - - Toyota Dyna Dyna 07/1985 => 07/2001 - - Toyota HI ACE HI ACE II => - - Toyota Hilux HILUX I 07/1978 => 06/1998 - - Toyota Hilux HILUX II 03/1984 => 07/1997 - - Toyota Hilux HILUX III => - - Toyota HILUX V Pickup HILUX V Pickup => - - Toyota HILUX VI Pickup HILUX VI Pickup => - - Toyota Hiace Hiace => - - Toyota Hilux Hilux 07/1978 => 07/2005 - - Toyota Hilux - LN145/LN150 MK VI Pick up Truck Hilux - LN145/LN150 MK VI Pick up Truck => - - Toyota Hilux - LN85/LN90 MK V Pick up Truck Hilux - LN85/LN90 MK V Pick up Truck => - - Toyota Hilux - LN86 MK V Pick up Truck Hilux - LN86 MK V Pick up Truck => - - Vauxhall BRAVA BRAVA 06/1996 => 08/2002 - - Vauxhall ECO-T ECO-T 05/1990 => 11/1990 - - Vauxhall MIDI MIDI 05/1990 => 07/1997 - - Industry Calcul Factors