Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-M88048/M88010 - NTN

4T-M88048/M88010

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno33,338 mm
D - Diametro Esterno68,262 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno22,225 mm
C - larghezza anello esterno17,462 mm
T - Larghezza totale22,225 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno52,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico19,325 mm
Peso0,379 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico62,5 kN
C0 - Capacità carico statico71 kN
Cu - Carico limite a fatica8,7 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.55
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.6
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.1
N lim - Velocità limite lub olio7500 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI41 mm
db min - Diametro minimo spalla AI42,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE58 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE65 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo0,8 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes000 981 2905Mercedes000 981 3005ZF0750 117 353DAF1297602Iveco42470853MAN84.93420-0022

Industry Calcul Factors

Calcul factors image