Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-T7FC045 - NTN

4T-T7FC045

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno45 mm
D - Diametro Esterno95 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno26,5 mm
C - larghezza anello esterno20 mm
T - Larghezza totale29 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno72,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico33 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2,5 mm
Peso0,907 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico99,5 kN
C0 - Capacità carico statico108 kN
Cu - Carico limite a fatica13,2 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.87
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.38
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore0.69
N lim - Velocità limite lub olio5500 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI53,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI57 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE85 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image