Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 15 mm D - Diametro Esterno 28 mm T - Altezza reggispinta 9 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 0,3 mm Peso 0,024 kg
PRESTAZIONI Ca - Capacità carico assiale dinamico 10,5 kN C0a - Capacità carico assiale statico 16,8 kN Cua - Coefficiente limite carico assiale 0,755 kN N lim - Velocità limite lub olio 8800 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 6200 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO Da max - Diametro massimo spalla AE 20 mm da min - Diametro minimo spalla AI 23 mm