Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 30 mm |
| D - Diametro Esterno | 47 mm |
| T - Altezza reggispinta | 11 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 0,6 mm |
| Peso | 0,069 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 20,4 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 42 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 1,9 kN |
| N lim - Velocità limite lub olio | 6200 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 4300 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | Da max - Diametro massimo spalla AE | 37 mm |
| da min - Diametro minimo spalla AI | 40 mm |