Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 280 mm |
| D - Diametro Esterno | 350 mm |
| T - Altezza reggispinta | 53 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,5 mm |
| Peso | 11,8 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 305 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 1270 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 32,5 kN |
| N lim - Velocità limite lub olio | 940 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 650 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | Da max - Diametro massimo spalla AE | 308 mm |
| da min - Diametro minimo spalla AI | 322 mm |