Cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto

51200 - NTN

51200

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno10 mm
D - Diametro Esterno26 mm
T - Altezza reggispinta11 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Peso0,03 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico12,7 kN
C0a - Capacità carico assiale statico17,1 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale0,77 kN
N lim - Velocità limite lub olio8300 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE16 mm
da min - Diametro minimo spalla AI20 mm
undefined