Cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto

51214 - NTN

51214

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno70 mm
D - Diametro Esterno105 mm
T - Altezza reggispinta27 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Peso0,793 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico76 kN
C0a - Capacità carico assiale statico199 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale8,95 kN
N lim - Velocità limite lub olio2600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE84 mm
da min - Diametro minimo spalla AI91 mm
undefined