Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 170 mm |
| D - Diametro Esterno | 240 mm |
| T - Altezza reggispinta | 55 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,5 mm |
| Peso | 7,81 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 261 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 835 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 26,3 kN |
| N lim - Velocità limite lub olio | 1200 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 810 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1,5 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 198 mm |
| da min - Diametro minimo spalla AI | 212 mm |