Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 190 mm |
| D - Diametro Esterno | 270 mm |
| T - Altezza reggispinta | 62 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 2 mm |
| Peso | 11,3 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 310 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 1060 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 31,5 kN |
| N lim - Velocità limite lub olio | 1000 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 710 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | Da max - Diametro massimo spalla AE | 222 mm |
| da min - Diametro minimo spalla AI | 238 mm |