Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 300 mm D - Diametro Esterno 420 mm T - Altezza reggispinta 95 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 3 mm Peso 40,6 kg
PRESTAZIONI Ca - Capacità carico assiale dinamico 590 kN C0a - Capacità carico assiale statico 2680 kN Cua - Coefficiente limite carico assiale 63,5 kN N lim - Velocità limite lub olio 630 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 440 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO Da max - Diametro massimo spalla AE 349 mm da min - Diametro minimo spalla AI 371 mm