Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 340 mm |
| D - Diametro Esterno | 420 mm |
| T - Altezza reggispinta | 64 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 2 mm |
| Peso | 19,7 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 375 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 1760 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 40,5 kN |
| N lim - Velocità limite lub olio | 760 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 530 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 2 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 372 mm |
| da min - Diametro minimo spalla AI | 388 mm |