Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 30 mm |
| D - Diametro Esterno | 60 mm |
| T - Altezza reggispinta | 21 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1 mm |
| Peso | 0,269 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 43 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 78,5 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 3,55 kN |
| N lim - Velocità limite lub olio | 3900 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 2800 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | Da max - Diametro massimo spalla AE | 42 mm |
| da min - Diametro minimo spalla AI | 48 mm |