Cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto

51308 - NTN

51308

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno78 mm
T - Altezza reggispinta26 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Peso0,548 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico69 kN
C0a - Capacità carico assiale statico135 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale6,05 kN
N lim - Velocità limite lub olio3100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE55 mm
da min - Diametro minimo spalla AI63 mm
undefined